Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB 40300 S03
- Seeger
- Dado
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 39 mm |
| Diametro interno 1 | 45 mm |
| Weight | 1,155 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 305 N-m |