Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- TGB.12933.S03
- Tappo
- Dado
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Larghezza 1 | 74 mm |
| Diametro interno 1 | 30 mm |
| Weight | 2,398 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| External diameter 1 (wheel) | 132 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| With encoder with gear | 1 |
| Coppia di serraggio 1 | 170 N-m |
| Cerchione, numero di fori | 5 |