• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.64 - SNR

R155.64

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.40918.S02
  • Rondella
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Weight1,21 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Fitting positionAvant gauche
Coppia di serraggio 1480 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4501154Renault, R.V.I.7701205416Opel, Vauxhall9161454

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 06/2000--RenaultMasterMASTER II => 06/2000--VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001--VauxhallMOVANOMOVANO I => --