• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.70 - SNR

R155.70

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC 46441 S02
  • Seeger
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 148 mm
Diametro interno 135 mm
Coppia di serraggio 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,994 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4408277

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --