Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB.40575.S02
- Dado
- Porta sensore
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 1,045 kg |
| Larghezza 1 | 39 mm |
| Diametro interno 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 86 mm |
OE Equivalents
Renault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Opel, Vauxhall91160086Vauxhall, Opel91160087Automotive Compatibility
Nissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--