Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- R155.85 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.40858.S03
- Seeger
- Dado
- Tappo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | FC |
| Larghezza 1 | 45 mm |
| Diametro interno 1 | 25 mm |
| Weight | 0,68 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 175 N-m |