• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.82 - SNR

R155.82

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.12095.S50
  • Dado
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 154 mm
Diametro interno 125 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,075 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --