• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.92 - SNR

R155.92
Riferimento R155.92

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB 40550 S03 P
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Weight0,97 kg
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault402101877R

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--