• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R157.22 - SNR

R157.22
Riferimento R157.22

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R154.01 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB40997S02
  • Seeger
  • Dado (x3)
  • Dado di sospensione

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
Coppia di serraggio 260 N-m
Coppia di serraggio 1200 N-m
Weight0,829 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen1J0 407 625Volkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0498625Skoda, Audi, Volkswagen, Seat1J0498625A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiTTTT I => --SeatLEONLEON04/2002 => 03/2004--SeatLEONLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VW (FAW)BORABORA => --VW (FAW)BORA GP SaloonBORA GP Saloon => --VW (FAW)BORA HS HatchbackBORA HS Hatchback => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--