Kit cuscinetti ruota

R157.27 - SNR

R157.27

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo
  • Cuscinetti ruota
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Coppia di serraggio 1200 N-m
Tipo di cuscinettoTGB
Fitting positionTrain arrière
Larghezza 169 mm
Diametro interno 132 mm
Angolo di serraggio180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Cerchione, numero di fori5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--