• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R157.53 - SNR

R157.53
Riferimento R157.53

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Vite (x5)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Larghezza 142 mm
Diametro esterno 1112 mm
Tipo di cuscinettoBGB
Diametro interno 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --