Riferimento R158.07
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB.10790.S05
- Dado
- Rondella
- Componenti vari
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,58 kg |
| Tipo di cuscinetto | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |