• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.15 - SNR

R158.15

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB.40907.P
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 139 mm
Diametro interno 146 mm
Weight1,053 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)86 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaCitroen, Peugeot3350-80Citroen, Peugeot3350-83Fiat, Lancia71732444

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC8C8 => --FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 08/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 08/2005--Peugeot807807 => --