Riferimento R158.18
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 36 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,747 kg |
OE Equivalents
Lancia, Fiat, Alfa Romeo0046529970Lancia, Alfa Romeo, Fiat51754191Lancia, Fiat5890986Fiat, Lancia5890988Lancia71714461Lancia, Fiat82390273Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 1 => --Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 1 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II => --Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatALBEAALBEA => --FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLODOBLO => --FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDOBLODOBLO I => 11/1997--FiatDUNA SaloonDUNA Saloon => --FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFIORINOFIORINO II => 11/1997--FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatPALIOPALIO => --FiatPALIO WeekendPALIO Weekend => --FiatPUNTOPUNTO I => 08/1999--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatSIENASIENA => --FiatStradaSTRADA I => --FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 1 => 11/1997--FiatTEMPRATEMPRA 2 => --FiatTIPOTIPO => --FiatTIPOTIPO I => --FiatUnoUno => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => --LanciaDELTADELTA08/1987 => 11/1997--LanciaDELTADELTA I => --LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--