• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.25 - SNR

R158.25

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.12306.S02
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 133 mm
Diametro interno 134 mm
Weight0,545 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat5890991Fiat71714466Fiat71714467Fiat7558570

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 11/2002--FiatPuntoPUNTO I => 11/2002--FiatSEICENTOSEICENTO => 11/2002--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/2002--