Kit cuscinetti ruota

R158.26 - SNR

R158.26

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado
  • Rondella

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 168 mm
Diametro interno 130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,979 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat7717348Lancia82377953Lancia82412671

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiat127127 => --FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatUnoUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUnoUNO 209/1989 => 08/1993--FiatUnoUno02/1985 => 08/1993--LanciaDELTADELTA06/1990 => 11/1992--LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 104/1985 => 04/1986--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--