• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.55 - SNR

R158.55

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB.40088.S05.P
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Weight0,99 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo, Fiat, Lancia0050700495Opel328012Alfa Romeo, Lancia, Fiat46836200Alfa Romeo, Lancia, Fiat71753821

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006--FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo10/2014 => --FiatSTILOSTILO => --FiatStilo - 19245Z5 HatchbackStilo - 19245Z5 Hatchback => --LanciaDELTADELTA III => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --