Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- R158.63 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- XGB.40088.S05.P
- Dado
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 37 mm |
| Diametro interno 1 | 41 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,99 kg |