R159.14 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Coppia di serraggio 1 | 250 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,655 kg |
OE Equivalents
Peugeot3326-31Citroen, Peugeot3350-17Citroen91537605Citroen95654076Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/2000--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 11/2000--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 11/2000--CitroenZXZX 2 => 11/2000--CitroenZX BreakZX Break => --DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot205205 => --Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 11/2000--Peugeot309309 2 => 11/2000--