Kit cuscinetti ruota

R159.29 - SNR

R159.29

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R166.22 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40540.S05
  • Rondella
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
Larghezza 159 mm
Diametro interno 124 mm
Weight1,876 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Cerchione, numero di fori4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaCitroen, Peugeot3701-59

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2005--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 08/1998--CitroenZXZX 2 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => 08/2015--Peugeot205205 => --Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => 08/1998--Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => 08/1998--