• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.33 - SNR

R159.33

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40175.S08
  • Tappo
  • Rondella
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 159 mm
Diametro interno 132 mm
Weight1,996 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Cerchione, numero di fori4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenBerlingoBERLINGO I => 12/1998--CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => 12/1998--PeugeotPartnerPARTNER I => 10/2002--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => 12/1998--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => 12/1998--PeugeotPartnerPartner => --