R159.38 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.12025.S09
- Tappo
- Rondella
- Paraolio
- Componenti vari
- Dado
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Coppia di serraggio 1 | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,5 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.21Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C2C208/1998 => --CITROËN (DF-PSA)C2 CROSSC2 CROSS08/1998 => --CitroenC3C308/1998 => --CitroenC3 IC3 I08/1998 => --CitroenSAXOSAXO08/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1998 => --CitroenSAXOSAXO 208/1998 => --CitroenXSARAXSARA08/1998 => --CitroenXSARAXSARA 108/1998 => --CitroenXSARAXSARA 208/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe08/1998 => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van08/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van08/1998 => --DaciaLOGANLOGAN08/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620608/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 CROSS207 CROSS08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Hatchback207 Hatchback08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Saloon207 Saloon08/1998 => --Peugeot106106 108/1998 => --Peugeot106106 208/1998 => --Peugeot206206 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => --Peugeot306306 208/1998 => --Peugeot306 Break306 Break08/1998 => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van08/1998 => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback08/1998 => --