• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.41 - SNR

R159.41

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 159 mm
Diametro interno 132 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight2,072 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Cerchione, numero di fori5
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)128 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 2 => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --