• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.42 - SNR

R159.42

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XTGB.40540.S08.P
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 159 mm
Diametro interno 124 mm
Weight1,735 kg
Fitting positionTrain arrière
Cerchione, numero di fori4
With integrated sensor ring1
Coppia di serraggio 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C4 => --CitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => --Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --