• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.47 - SNR

R159.47

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB 41225 P
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Larghezza 144 mm
Diametro interno 145 mm
Weight1,035 kg
Fitting positionTrain avant
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, DS, Citroen3350-82Peugeot3350-85Peugeot3350-98

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 => --CitroenC5C5 II => --CitroenC5 IIIC5 III => --CitroenC5 III BreakC5 III Break => --CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --Peugeot508508 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 109/2004 => 09/2005--Peugeot607607 2 => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--