• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.51 - SNR

R159.51

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo
  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 174 mm
Diametro interno 132 mm
Weight2,314 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Cerchione, numero di fori5
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelAstraASTRA IV => --Peugeot407407 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 102/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 202/2011 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA VI => --