• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.52 - SNR

R159.52
Riferimento R159.52

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41319
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Weight1,176 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --