• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R160.31 - SNR

R160.31

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XHGB 41232 R01
  • Componenti vari
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 176 mm
Weight3,445 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Coppia di serraggio 5300 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Coppia di serraggio 370 N-m
Angolo di serraggio45 °
Coppia di serraggio 1150 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo159159 => --Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--