• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R160.33 - SNR

R160.33

R160.33 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XHGB 41232 R01
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)76 mm
Weight3,426 kg
Coppia di serraggio 370 N-m
Coppia di serraggio 445 N-m
Coppia di serraggio 290 N-m
Coppia di serraggio 1150 N-m
Coppia di serraggio 5300 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo15915902/2006 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 02/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 02/2006--