Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Rondella
- Dado
- Cuscinetti ruota
- Tappo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | TGB |
| Larghezza 1 | 50 mm |
| Diametro interno 1 | 30 mm |
| Weight | 1,614 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 124 mm |
| Cerchione, numero di fori | 5 |
OE Equivalents
Abarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090Automotive Compatibility
AbarthFastback - 376 Sport Utility VehicleFastback - 376 Sport Utility Vehicle => --AbarthPulse - 363AHX00 Sport Utility VehiclePulse - 363AHX00 Sport Utility Vehicle => --Alfa Romeo4C4C02/2013 => --Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatFastback - 376A Sport Utility VehicleFastback - 376A Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility VehicleFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility VehicleFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility Vehicle => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --