Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Dado
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | XHGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 68 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Weight | 2,991 kg |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Coppia di serraggio 1 | 182 N-m |