R165.26 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite
- Cuscinetti ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | HGB |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 28 mm |
| Fissaggio tramite brida | 4 |
| Width 1 (wheel) | 82 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Cerchione, numero di fori | 5 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Weight | 3,379 kg |