Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | HGB |
| Larghezza 1 | 80 mm |
| Diametro interno 1 | 65 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 3,807 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |