• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R166.23 - SNR

R166.23

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40175.S06
  • Tappo
  • Rondella
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Fitting positionTrain arrière
Larghezza 159 mm
Diametro interno 132 mm
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Cerchione, numero di fori4
Weight1,914 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaCitroen3701-65Peugeot, Citroen, Opel374829

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999--CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --