Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XTGB.40175.S12.P
- Dado
- Tappo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Larghezza 1 | 38 mm |
| Diametro interno 1 | 32 mm |
| Weight | 1,86 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Cerchione, numero di fori | 4 |