Riferimento R168.104
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Coppiglia
- Dado
- Tappo
- Cuscinetti ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Tipo di cuscinetto | HGB |
| Weight | 3,165 kg |
OE Equivalents
Nissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00AAutomotive Compatibility
InfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => --NissanJUKE VanJUKE Van => --NissanJUKEJuke => --NissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I08/2014 => 08/2014--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQASHQAIQASHQAI => --NissanQASHQAIQASHQAI I => 01/2013--NissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --