• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.111 - SNR

R168.111

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • P-HUB781T-1
  • Coppiglia
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight3,673 kg
Tipo di cuscinettoHGB
Larghezza 195 mm
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)150 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaInfiniti, Nissan43202-4GA0BNissan, Infiniti43202-JK00AInfiniti, Nissan43202-JK00B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneInfinitiEX SERIESEX SERIES03/2008 => --InfinitiFXFX06/2008 => --InfinitiFX SERIESFX SERIES06/2008 => --InfinitiG SERIESG SERIES11/2006 => 04/2014--InfinitiMM02/2010 => 02/2013--InfinitiM SERIESM SERIES02/2010 => 02/2013--InfinitiM37M3712/2011 => 02/2013--InfinitiQ50Q5005/2013 => --InfinitiQ60Q6005/2014 => --InfinitiQ70Q7002/2013 => --InfinitiQX70QX7007/2013 => --Nissan370Z370Z03/2009 => --Nissan370Z Coupe370Z Coupe => --Nissan370Z Roadster370Z Roadster => --