Kit cuscinetti ruota

R168.62 - SNR

R168.62

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0908-2LL/L588
  • Coppiglia
  • Seeger (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 143 mm
Diametro interno 143 mm
Weight0,785 kg
External diameter 1 (wheel)76 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-2Y000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanAltimaAltima => --NissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/2001 => 03/2006--NissanX-TRAIL IX-TRAIL I => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TrailX-Trail => --