• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.63 - SNR

R168.63

R168.63 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0844-1LL/L588
  • Coppiglia
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 1 (wheel)36 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,665 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-4M400

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanAD Wagon Y11 1999/05->2004/08AD Wagon Y11 1999/05->2004/08 => --NissanALMERA IIALMERA II => --NissanAlmeraAlmera => --NissanBLUEBIRD SYLPHY IBLUEBIRD SYLPHY I => --NissanWingroad Y11 1998/09->2005/08Wingroad Y11 1998/09->2005/08 => --