• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB398T-4
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,403 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => --NissanAltimaAltima => --NissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015--NissanMuranoMurano => --NissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--