Riferimento R169.11
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- R169.45 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Seeger
- Paraolio (x2)
- Coppiglia
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 0,598 kg |
| Width 1 (wheel) | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 33 mm |