Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Coppiglia
- Seeger
- Kit di tenuta
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 30 mm |
| Diametro interno 1 | 35 mm |
| Weight | 0,6 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Width 2 (wheel) | 33 mm |