• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R169.58 - SNR

R169.58

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB45775S01
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 139 mm
Diametro interno 138 mm
Weight0,635 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)69 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaIQIQ => --