R169.60 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota (x2)
- Seeger
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 43 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,065 kg |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 11/1997--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaWINDOMWINDOM => --