• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R169.74 - SNR

R169.74
Riferimento R169.74

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Componente piccolo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Tipo di cuscinettoHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)72 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,446 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota42450-02120Toyota42450-12100

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaCOROLLACOROLLA05/2013 => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--ToyotaCOROLLACOROLLA XI05/2013 => --