Kit cuscinetti ruota

R169.76 - SNR

R169.76

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R169.116 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Componente piccolo
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Larghezza 160 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Weight2,735 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota42450-52060Toyota42450-74020

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaihatsuCharadeCHARADE V => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaRACTISRACTIS => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005--ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III => --ToyotaYarisYaris => --