• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.49 - SNR

R170.49
Riferimento R170.49

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0838-5LXL/L588
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--