• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.19 - SNR

R173.19
Riferimento R173.19

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio (x3)
  • Distanziale
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)44 mm
Weight1,323 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMITSUBISHI (GAC)PAJERO SPORTPAJERO SPORT => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 / TRITONL200 / TRITON => --MitsubishiL200L200 I12/1995 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL200L200 III12/2005 => 08/2015--MitsubishiL200L200 IV => --MitsubishiL300L30005/1994 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III02/2000 => 04/2001--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II08/2001 => 07/2006--MitsubishiPAJERO PININ IPAJERO PININ I => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPAJERO SPORT IIIPAJERO SPORT III => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--