• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.38 - SNR

R173.38

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0822-2LL/L588
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 140 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight0,992 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMitsubishiMR491449

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER III_VI05/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER IV_VII05/2003 => 05/2008--MitsubishiLANCER VIILANCER VII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiOutlanderOutlander => --