Riferimento R173.41
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Coppiglia
- Componenti vari
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 2,18 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 91 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 52 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |